norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento grigio argento verniciato a effetto martellato.
Tutti gli altri elementi e gli accessori sono bruniti.
Pomello a sfera rosso.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04430 Elemento di serraggio "arness" 250 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di serraggio "arness"
Elemento di serraggio "arness"

Elemento di serraggio arness

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio arness

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
04430-01vedere il disegno 128,03 €

Accessori arness

Maggiori informazioni

Disegni

Accessori arness

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
04430-02Forcella 34,36 €
04430-03Staffa Di Trazione 48,33 €
04430-04Pressore 3,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83