|
|
03099-35_CPerno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA. Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. - Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato. - L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-35-10605101 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-10606121 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-10608161 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-10610201 | C | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-106051012 | C | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-106061212 | C | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-106081612 | C | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-106102012 | C | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-1060510116 | C | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-1060612116 | C | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-1060816116 | C | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-1061020116 | C | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-1060510148 | C | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-1060612148 | C | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-1060816148 | C | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-1061020148 | C | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-1060510186 | C | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-1060612186 | C | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-1060816186 | C | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-1061020186 | C | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-1060510187 | C | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-1060612187 | C | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-1060816187 | C | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-1061020187 | C | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | | 03099-35-1060510188 | C | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 15,81 € | | 03099-35-1060612188 | C | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 17,20 € | | 03099-35-1060816188 | C | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,86 € | | 03099-35-1061020188 | C | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 22,26 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|