|
|
03099-35_BPerno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310. Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. - Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato. - L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-35-10505101 | B | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 18,61 € | | 03099-35-10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 20,52 € | | 03099-35-10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 23,02 € | | 03099-35-10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 28,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|