norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:

Barra e perno di bloccaggio in acciaio.
Manicotto 1.0403.
Molla a compressione 1.4310.

Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Nota:Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-19_G Perno d'arresto in acciaio con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio 155 kB

Disegni

Perno d'arresto in acciaio con dado quadrato, Forma G, leva senza cappuccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-19-100410G41038,525936112814 14,81 €
03099-19-100510G51038,5259361,312814 14,81 €
03099-19-100610G61038,5259361,812814 16,11 €
03099-19-100512G51247,43010,83,681,316814 14,81 €
03099-19-100612G61247,43010,83,681,816814 16,11 €
03099-19-100812G81247,43010,83,682,316814 19,67 €
03099-19-100616G61661,24014,44,8101,8201535 16,11 €
03099-19-100816G81661,24014,44,8102,3201535 19,67 €
03099-19-101016G101661,24014,44,8102,8201535 22,39 €
03099-19-100820G8207150186122,3242060 19,67 €
03099-19-101020G10207150186122,8242060 22,39 €
03099-19-101220G12207150186123242060 22,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83