|
|
03099-12_CPerno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503. Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra in materiale termoplastico PA. Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Nota disegno:Forma A: senza calotta barra senza dado. Forma B: senza calotta barra con dado. Forma C: con calotta barra senza dado. Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-12-060410 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0604101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0605101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0606101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060512 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0605121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0606121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0608121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0606161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0608161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0610161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060820 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0608201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0610201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0612201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0604102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0605102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0606102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06041012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-0605122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0606122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0608122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06051212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-0606162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0608162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0610162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06061612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-0608202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0610202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-0612202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06082012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06041016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060410116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060512116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060616116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06082016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-060820116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06041084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060410184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060512184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060616184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06082084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-060820184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06041086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060410186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060512186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060616186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06082086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-060820186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06041087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060410187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060512187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060616187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06082087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-060820187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06041088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06061088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060410188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060510188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-060610188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,87 € | | 03099-12-06051288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06081288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060512188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060612188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-060812188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 14,16 € | | 03099-12-06061688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06081688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06101688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060616188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-060816188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-061016188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,92 € | | 03099-12-06082088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06102088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-06122088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-060820188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061020188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | | 03099-12-061220188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 19,19 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|