|
|
03099-12_APerno d'arresto con leva acciaio con battuta, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503. Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra in materiale termoplastico PA. Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Nota disegno:Forma A: senza calotta barra senza dado. Forma B: senza calotta barra con dado. Forma C: con calotta barra senza dado. Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-12-0408201 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-040812 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-0406121 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-0412201 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-0406161 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-0406101 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | | 03099-12-041016 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-040510 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | | 03099-12-0410201 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-040512 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-040820 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-040410 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | | 03099-12-0408121 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-041220 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-0410161 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-0404101 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | | 03099-12-040612 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-0408161 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-040816 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-0405101 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | | 03099-12-0405121 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 13,57 € | | 03099-12-041020 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 18,08 € | | 03099-12-040616 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 16,25 € | | 03099-12-040610 | A | senza calotta in plastica, senza controdado | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 13,33 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|