norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-10_E Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta 147 kB

Disegni

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-10-080410E41038,5259361814 12,19 €
03099-10-080510E51038,5259361,3814 12,19 €
03099-10-080610E61038,5259361,8814 12,19 €
03099-10-080512E51247,43010,83,681,3814 12,49 €
03099-10-080612E61247,43010,83,681,8814 12,49 €
03099-10-080812E81247,43010,83,682,3814 12,49 €
03099-10-080616E61661,24014,44,8101,81535 14,84 €
03099-10-080816E81661,24014,44,8102,31535 14,84 €
03099-10-081016E101661,24014,44,8102,81535 14,84 €
03099-10-080820E8207150186122,32060 17,00 €
03099-10-081020E10207150186122,82060 17,00 €
03099-10-081220E122071501861232060 17,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83