|
|
03098-20_CSpine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.Materiale:Modello in acciaio:
Boccola filettata in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato passivato blu. Perno di bloccaggio grezzo.
Versione in acciaio inox: corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.Modalità di utilizzoCon la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Montaggio:Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.Accessori:Anelli distanziatori 03089 Dadi esagonali forma bassa DIN 439 / ISO 4035, 07212. Boccole di posizionamento per spina di posizione 03099-50.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03098-20-3004081 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | 4,23 € | | 03098-20-3005081 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | 4,23 € | | 03098-20-3105101 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | 4,82 € | | 03098-20-3106101 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | 4,82 € | | 03098-20-3206121 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | 5,22 € | | 03098-20-3208121 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | 5,22 € | | 03098-20-3308161 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | 6,46 € | | 03098-20-3310161 | C | acciaio | passivate blu | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | 6,46 € | | 03098-20-300408184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | 4,23 € | | 03098-20-300508184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | 4,23 € | | 03098-20-310510184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | 4,82 € | | 03098-20-310610184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | 4,82 € | | 03098-20-320612184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | 5,22 € | | 03098-20-320812184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | 5,22 € | | 03098-20-330816184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | 6,46 € | | 03098-20-331016184 | C | acciaio | passivate blu | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | 6,46 € | | 03098-20-13004081 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | 4,89 € | | 03098-20-13005081 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | 4,89 € | | 03098-20-13105101 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,68 € | | 03098-20-13106101 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,68 € | | 03098-20-13206121 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | 6,54 € | | 03098-20-13208121 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | 6,54 € | | 03098-20-13308161 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | 8,51 € | | 03098-20-13310161 | C | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | 8,51 € | | 03098-20-1300408184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 21 | 15 | 26,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |  | | 4,89 € | | 03098-20-1300508184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M8x1 | 21 | 15 | 27,5 | 6 | 16,5 | 21,5 | 5 | 10 | 1,3 | 3 | 16 |  | | 4,89 € | | 03098-20-1310510184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 18 | 32 | 8 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,68 € | | 03098-20-1310610184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 25 | 18 | 33 | 8 | 19 | 25 | 6 | 13 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |  | | 5,68 € | | 03098-20-1320612184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 29 | 20 | 39 | 10 | 23 | 31 | 6 | 14 | 1,8 | 5 | 19 |  | | 6,54 € | | 03098-20-1320812184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 29 | 20 | 41 | 10 | 23 | 31 | 8 | 14 | 2,3 | 5 | 19 |  | | 6,54 € | | 03098-20-1330816184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 23 | 46 | 12 | 26 | 36 | 8 | 17 | 2,3 | 12 | 38 |  | | 8,51 € | | 03098-20-1331016184 | C | acciaio inox | grezzo | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 33 | 23 | 48 | 12 | 26 | 36 | 10 | 17 | 2,8 | 12 | 38 |  | | 8,51 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|