norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Montaggio:Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.Accessori:Anelli distanziatori 03089
Dadi esagonali forma bassa DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Boccole di posizionamento per spina di posizione 03099-50.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03098-20_A Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto 182 kB

Disegni

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-20-1004081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 4,23 €
03098-20-1005081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,23 €
03098-20-1105101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 4,82 €
03098-20-1106101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 4,82 €
03098-20-1206121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 5,22 €
03098-20-1208121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 5,22 €
03098-20-1308161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 6,46 €
03098-20-1310161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 6,46 €
03098-20-100408184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 4,23 €
03098-20-100508184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,23 €
03098-20-110510184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 4,82 €
03098-20-110610184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 4,82 €
03098-20-120612184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 5,22 €
03098-20-120812184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 5,22 €
03098-20-130816184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 6,46 €
03098-20-131016184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 6,46 €
03098-20-11004081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 4,89 €
03098-20-11005081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,89 €
03098-20-11105101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 5,68 €
03098-20-11106101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 5,68 €
03098-20-11206121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 6,54 €
03098-20-11208121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 6,54 €
03098-20-11308161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 8,51 €
03098-20-11310161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 8,51 €
03098-20-1100408184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 4,89 €
03098-20-1100508184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,89 €
03098-20-1110510184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 5,68 €
03098-20-1110610184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 5,68 €
03098-20-1120612184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 6,54 €
03098-20-1131016184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 8,51 €
03098-20-1120812184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 6,54 €
03098-20-1130816184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 8,51 €