|
|
03089_BSpina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-22903 | B | acciaio | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 8,14 € | | 03089-22004 | B | acciaio | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 |  |  | 7,36 € | | 03089-22105 | B | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 7,80 € | | 03089-22206 | B | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 8,68 € | | 03089-22308 | B | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 10,79 € | | 03089-22410 | B | acciaio | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 11,28 € | | 03089-22412 | B | acciaio | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 15,96 € | | 03089-22516 | B | acciaio | temprato | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 |  | | 21,18 € | | 03089-202903 | B | acciaio inox | temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 14,02 € | | 03089-202004 | B | acciaio inox | temprato | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 |  |  | 11,95 € | | 03089-202105 | B | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 13,40 € | | 03089-202206 | B | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 15,72 € | | 03089-202308 | B | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 19,96 € | | 03089-202410 | B | acciaio inox | temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 20,83 € | | 03089-202412 | B | acciaio inox | temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 30,54 € | | 03089-202516 | B | acciaio inox | temprato | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 |  | | 43,37 € | | 03089-212903 | B | acciaio inox | non temprato | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 14,02 € | | 03089-212004 | B | acciaio inox | non temprato | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 |  |  | 11,95 € | | 03089-212105 | B | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 13,40 € | | 03089-212206 | B | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 15,72 € | | 03089-212308 | B | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 19,96 € | | 03089-212410 | B | acciaio inox | non temprato | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 20,83 € | | 03089-212412 | B | acciaio inox | non temprato | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 30,54 € | | 03089-212516 | B | acciaio inox | non temprato | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 |  | | 43,37 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|