norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo e molla in plastica
Puntale in acciaio.
Versione:Puntale cementato e brunito.Nota:II pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi in applicazioni che possono generare molta sporcizia.
Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.

Calcolo lughezza X:
Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Forza elastica leggera= molla blu
Forza elastica standard = molla rossa
Forza elastica potenziata = molla verde
Montaggio:Il corpo viene inserito a pressione nel foro.
Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa

Y = altezza pezzo da lavorare
W = lunghezza pezzo da lavorare
X = corsa
Z = diametro perno di riferimento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03330-01_ST Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio 164 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03330-01-100409forza elastica debole-847,995,20,61503330-01-04in uscita 5,29 €
03330-01-100509forza elastica debole-1059,997,30,83003330-01-05in uscita 5,47 €
03330-01-100609forza elastica debole-1069,9910,312003330-01-05in uscita 5,89 €
03330-01-200307forza elastica standardforma a spina diversa635,973,70,42003330-01-03in uscita 5,05 €
03330-01-200409forza elastica standard-847,995,20,63003330-01-04in uscita 5,29 €
03330-01-200509forza elastica standard-1059,997,30,86003330-01-05in uscita 5,47 €
03330-01-200609forza elastica standard-1069,9910,313003330-01-05in uscita 5,89 €
03330-01-200813forza elastica standard-12811,91313,31,25003330-01-08in uscita 6,36 €
03330-01-201016forza elastica standard-161015,91616,91,68003330-01-10in uscita 6,89 €
03330-01-300509forza elastica aumentata-1059,997,30,89003330-01-05in uscita 5,47 €
03330-01-300609forza elastica aumentata-1069,9910,316003330-01-05in uscita 5,89 €
03330-01-300813forza elastica aumentata-12811,91313,31,210003330-01-08in uscita 6,36 €
03330-01-301016forza elastica aumentata-161015,91616,91,616003330-01-10in uscita 6,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83