|
|
03330-01_ESPressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo e molla in plastica Puntale in acciaio inox.Versione:Puntale non trattato.Nota:II pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi in applicazioni che possono generare molta sporcizia. Ad esempio: verniciatura e sabbiatura.
Calcolo lughezza X: Y > = L1-D1/2, allora vale X=D1/2-S Y < L1-D1/2, allora vale X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forza elastica leggera= molla blu Forza elastica standard = molla rossa Forza elastica potenziata = molla verdeMontaggio:Il corpo viene inserito a pressione nel foro. Si raccomanda di lubrificare il corpo prima del montaggio.Nota disegno:1) Utensile di montaggio 2) Alcune misure hanno una forma a spina diversa
Y = altezza pezzo da lavorare W = lunghezza pezzo da lavorare X = corsa Z = diametro perno di riferimento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ca. N | N. ordine utensile di montaggio | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03330-01-110307 | forza elastica debole | forma a spina diversa | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | in uscita |  | | 5,70 € | | 03330-01-210409 | forza elastica standard | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | in uscita |  | | 5,95 € | | 03330-01-210509 | forza elastica standard | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | in uscita |  | | 6,54 € | | 03330-01-210609 | forza elastica standard | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | in uscita |  | | 7,05 € | | 03330-01-210813 | forza elastica standard | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | in uscita |  | | 7,66 € | | 03330-01-211016 | forza elastica standard | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | in uscita |  | | 8,06 € | | 03330-01-310509 | forza elastica aumentata | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | in uscita |  | | 6,54 € | | 03330-01-310609 | forza elastica aumentata | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | in uscita |  | | 7,05 € | | 03330-01-310813 | forza elastica aumentata | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | in uscita |  | | 7,66 € | | 03330-01-311016 | forza elastica aumentata | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | in uscita |  | | 8,06 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|