|
|
03108_B1Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma B,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato semplificano le operazioni di inserimento in quanto realizzati appositamente. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dal posizionamento obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione dell'assemblaggio (vedere lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03108-06 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 14,77 € | | 03108-08 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 16,64 € | | 03108-10 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 19,01 € | | 03108-12 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 19,54 € | | 03108-14 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 20,68 € | | 03108-16 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 21,26 € | | 03108-20 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 24,16 € | | 03108-22 | acciaio per utensili | 1 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | Foro cieco |  | | 26,81 € | | 03108-25 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Foro cieco |  | | 29,01 € | | 03108-506 | acciaio inox | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 20,64 € | | 03108-508 | acciaio inox | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 23,20 € | | 03108-510 | acciaio inox | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 26,52 € | | 03108-512 | acciaio inox | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 27,66 € | | 03108-514 | acciaio inox | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 28,95 € | | 03108-516 | acciaio inox | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 29,88 € | | 03108-520 | acciaio inox | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 42,41 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|