norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03107_A3 Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante 245 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03107-0502acciaio per utensili3555652M2,54,5R 1Foro passante 12,52 €
03107-0602acciaio per utensili3666862M35R 1Foro passante 14,09 €
03107-0802acciaio per utensili38881082M36R 2Foro passante 16,07 €
03107-50502acciaio inox3555652M2,54,5R 1Foro passante 17,27 €
03107-50602acciaio inox3666862M35R 1Foro passante 19,42 €
03107-50802acciaio inox38881082M36R 2Foro passante 22,20 €