|
|
02040_DPiedini di posizionamento con filettatura interna e superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02040-410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 10,42 € | | 02040-4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 11,01 € | | 02040-4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 11,63 € | | 02040-415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 12,55 € | | 02040-4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 14,04 € | | 02040-4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 13,19 € | | 02040-4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 13,64 € | | 02040-4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 14,67 € | | 02040-420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 13,36 € | | 02040-425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 13,74 € | | 02040-430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 14,04 € | | 02040-440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 14,77 € | | 02040-450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 15,38 € | | 02040-4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 35,05 € | | 02040-4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 38,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|