|
|
02040_APiedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02040-108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 12,27 € | | 02040-1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 12,97 € | | 02040-1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 13,70 € | | 02040-1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 14,80 € | | 02040-1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 15,30 € | | 02040-1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 15,30 € | | 02040-110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 16,56 € | | 02040-115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 16,56 € | | 02040-1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 38,73 € | | 02040-1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 39,61 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|