norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Profili a U lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
01680

Profili a U lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Su richiesta:Lunghezze 800 mm e 1000 mm in ghisa.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01680 Profili a U lavorati su ogni lato ghisa e alluminio 195 kB

Disegni

Profili a U lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
L = lunghezzaB

HSFiltro
01680-01Xghisa grigia150/30032328
01680-02Xghisa grigia150/300404010
01680-03Xghisa grigia150/300/600636312
01680-04Xghisa grigia200/300/600/800808016
01680-05Xghisa grigia200/300/600/100010010020
01680-06Xghisa grigia200/300/600/100012512520
01680-07Xghisa grigia200/300/60016016025
01680-08Xghisa grigia200/300/60020020032
01680-09Xghisa grigia300/60025025036
01680-10Xghisa grigia300/60025020036
01680-11Xghisa grigia300/60031520036
01680-201Xalluminio150/30032328
01680-202Xalluminio150/300404010
01680-203Xalluminio150/300/600636312
01680-204Xalluminio200/300/600/800808016
01680-205Xalluminio200/300/600/100010010020
01680-206Xalluminio200/300/600/100012512520
01680-207Xalluminio200/300/60016016025
01680-208Xalluminio200/300/60020020032
01680-209Xalluminio300/60025025036
01680-210Xalluminio300/60025020036
01680-211Xalluminio300/60031520036
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83