norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Profili a L a lati uguali, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
01380

Profili a L a lati uguali, lavorati su ogni lato ghisa e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01380 Profili a L a lati uguali, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio 136 kB

Disegni

Profili a L a lati uguali, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
ghisa grigia
N. ordine
alluminio
L = lunghezzaB

HSFiltro
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83