norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EPDM.Versione:colore nero.Nota:I passacavi servono per il passaggio dei cavi in quadri elettrici, scatole e cassette dei fusibili. Consentono l'agevole passaggio dei cavi attraverso fori e passaggi preesistenti. Sono facili da installare e offrono protezione contro i bordi taglienti. Inoltre, l'utilizzo di passacavi consente di ridurre la tensione dei cavi.

L'EPDM presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento anche in caso di esposizione ai raggi UV e all'ozono (ad esempio, in ambienti esterni). Altre proprietà vantaggiose dell'EPDM sono l'elevata elasticità e la buona resistenza chimica. L'EPDM è resistente all'ossigeno e agli acidi diluiti, ma non ai prodotti petroliferi.
Range di temperatura: Da -40 °C a +125 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 84104_Datasheet_32315_Passacavi_EPDM--it 196 kB

Disegni

Passacavi EPDM

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

Dimensioni di montaggio
D1
D2HSCADAcc.PrezzoOrdinare
84104-0200501025841 0,36 €
84104-020050152584,51,5 0,36 €
84104-0200502025852 0,36 €
84104-0300501035841 0,36 €
84104-030050153584,51,5 0,36 €
84104-0300502035852 0,36 €
84104-0300701537106,11,5 0,46 €
84104-04008010481151 0,41 €
84104-04008020481162 0,41 €
84104-04008030481173 0,41 €
84104-06008010681151 0,43 €
84104-06008020681162 0,44 €
84104-06009010691251 0,46 €
84104-0600901569125,51,5 0,47 €
84104-06009020691262 0,48 €
84104-06009030691273 0,51 €
84104-06009040691284 0,52 €
84104-060100106101461 0,62 €
84104-06010015610146,51,5 0,63 €
84104-060100206101472 0,64 €
84104-060100306101483 0,67 €
84104-080100108101461 0,55 €
84104-08010015810146,51,5 0,56 €
84104-080100208101472 0,56 €
84104-080100308101483 0,59 €
84104-080110108111661 0,64 €
84104-080110208111672 0,67 €
84104-080110308111683 0,69 €
84104-080110408111694 0,71 €
84104-080120108121661 0,74 €
84104-080120208121672 0,74 €
84104-080120308121683 0,75 €
84104-080120408121694 0,75 €
84104-1001201010121661 0,58 €
84104-100120151012166,51,5 0,59 €
84104-1001202010121672 0,59 €
84104-1001203010121683 0,60 €
84104-1101401011141861 0,67 €
84104-1101402011141872 0,70 €
84104-1101403011141883 0,72 €
84104-1101501011152061 0,83 €
84104-1101502011152072 0,86 €
84104-1101503011152083 0,90 €
84104-1101504011152094 0,94 €
84104-1201801012182261 0,72 €
84104-1201802012182272 0,77 €
84104-1201803012182283 0,83 €
84104-1201804012182294 0,89 €
84104-1602201016222771 0,99 €
84104-160220151622277,51,5 1,04 €
84104-1602202016222782 1,06 €
84104-1602203016222793 1,12 €
84104-16022040162227104 1,17 €
84104-2102701021273491 1,48 €
84104-21027020212734102 1,55 €
84104-21027030212734113 1,60 €
84104-21027040212734124 1,67 €
84104-31040010314048121 3,55 €
84104-31040020314048132 3,69 €
84104-31040030314048143 3,83 €
84104-31040040314048154 3,98 €
84104-41052010415260131 4,36 €
84104-41052020415260142 4,54 €
84104-41052030415260153 4,73 €
84104-41052040415260164 4,91 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83