|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Telaio poliammide PA66 GF25 V-0. Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore). Guarnizione TPE TPV.Versione:Colore nero.Nota:Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.
I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.
Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.
Tipo di protezione IP 66.
Certificati / Norme soddisfatte: UL 514B UL / CSA-File E140310Range di temperatura: Da -30 °C a +100 °CMontaggio:Per sezioni di montaggio 36 x 112 mm.
Le piastre passacavi possono essere inserite nel ritaglio tramite moschettoni e senza bisogno di attrezzi (per spessori lamiera di 1,5 - 2,0 mm). Per spessori di lamiera superiori a 2,0 mm o applicazioni che richiedono viti, le piastre passacavi possono essere fissate ai fori usando viti M5.Nota disegno:1) Apertura per il montaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Max. numero di passaggi | Per cavi Numero x Ø cavo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
84102-241101 | 11 | 4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 |  | | 28,09 € | | 84102-241201 | 12 | 12x8-12 |  | | 28,09 € | | 84102-241301 | 13 | 2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 |  | | 28,09 € | | 84102-241401 | 14 | 6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 |  | | 28,09 € | | 84102-241701 | 17 | 17X5-9,2 |  | | 28,09 € | | 84102-241702 | 17 | 11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 |  | | 28,09 € | | 84102-242201 | 22 | 16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 |  | | 28,09 € | | 84102-242302 | 23 | 23X4,1-8,1 |  | | 28,09 € | | 84102-242901 | 29 | 29X3-6,5 |  | | 28,09 € | | 84102-240000 | - | - |  | | 6,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|