norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 45 mm
80850-93

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 45...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:Colore nero.Nota:I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80850-93 Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 45 mm 112 kB

Disegni

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 45 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
80850-93-4510010080850-90-45100... 1,83 €
80850-93-4515015080850-90-45150... 2,55 €
80850-93-4520020080850-90-45200... 3,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83