|
|
80855Catene portacavi 3D in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero. Struttura chiusa con chiusura a scatto.Nota:Catena portacavi progettata per una guida e protezione sicura di cavi e tubi flessibili durante movimenti 3D su più assi. 2 camere per la separazione dei fluidi.
La catena portacavi 3D completamente chiusa è dotata di coperchi facili da aprire che consentono un rapido cablaggio e un accesso ai cavi in qualsiasi punto della catena. La catena portacavi può essere utilizzata anche in ambienti con trucioli e in condizioni aggressive. Una delle proprietà più importanti è il grado di torsione di +/-10° per ogni maglia della catena. I raggi di curvatura e gli angoli di torsione sono progettati in modo che i cavi guidati possano essere spostati il più delicatamente possibile. Le maglie della catena possono essere collegate e accorciate a mano senza bisogno di attrezzi.Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °CParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D3 max. | H | L | Dimensione nominale | Numero di maglie | R min. | Divisione | Torsione per metro
| Peso ca. kg/m | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
80855-070100 | 77 | 63 | 20 | 177 | ~999 | 70 | 54 | 100 | 18,5 | ~ ±540° | 1,6 |  | | 313,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|