norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Fascette di serraggio per adattatori
80855-21

Fascette di serraggio per adattatori

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:La fascetta di serraggio viene utilizzata in combinazione con l'adattatore 80855-20. Serve per serrare e fissare l'adattatore. L'adattatore rimane orientabile e inclinabile all'interno della fascetta di serraggio.Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Accessori:Adattatore 80855-20.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-21 Fascette di serraggio per adattatori 421 kB

Disegni (sintesi completa)

Fascette di serraggio per adattatori

Fascette di serraggio per adattatori, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Fascette di serraggio per adattatori, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-21-07011Astandard70 37,51 €

Fascette di serraggio per adattatori, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Fascette di serraggio per adattatori, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-21-07021BFissaggio frontale70 76,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83