norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Adattatore per il collegamento di una catena portacavi con un tubo corrugato o di una catena portacavi con un passacavo.

La catena portacavi/il tubo corrugato rimane girevole all'interno dell'adattatore. Il passacavo viene invece fissato tramite serraggio.

Per il fissaggio dell'adattatore, si deve utilizzare la fascetta di serraggio per adattatore 80855-21.
Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Accessori:Fascetta di serraggio per adattatore 80855-21.
Passacavi 80855-25.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-20 Adattatore 627 kB

Disegni

Adattatore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-20-070170 107,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83