norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC, vetro di sicurezza
86025

Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La lampada a LED a luce bianca diurna presenta un design a basso profilo ed è resistente a olio, refrigeranti e lubrificanti. È resistente ai trucioli e offre un'elevata resistenza alle temperature. Grazie al vetro di sicurezza antischeggia da 4 mm di spessore e al relativo grado di protezione IP67/IP69K, la lampada LED è ideale per ambienti di lavoro difficili.Materiale:Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: vetro di sicurezza (4 mm).
Calotte terminali: alluminio.
Versione:Corpo: anodizzato colore naturale.
Calotte terminali: anodizzate color naturale.
Nota:Lampade LED di elevata qualità industriale per l'illuminazione di macchinari. Le lampade LED sono incassate in un profilo di alluminio. I fori filettati presenti nelle calotte terminali consentono il montaggio su profili con cava e su elementi piani tramite gli accessori disponibili separatamente.

Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).

Le luci LED illuminano la postazione di lavoro tramite uno schermo in vetro con diffusore, fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna confortevole per il lavoro, con una temperatura di colore di 5600K. L'angolo di illuminazione è di 100°.

Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Marchio D.
DIN EN 62471.
Range di temperatura: Da -30 °C a +70 °C.Vantaggi:Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP67/IP69K rende la lampada ideale per l'utilizzo nei macchinari. La lampada raggiunge una resa cromatica superiore a 85. Si distingue per l'elevata emissione luminosa, l'ottima resa cromatica e l'ampia diffusione della luce.

Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Accessori:82100-20 Alimentatore 24 V CC.
86090-20 Staffa di montaggio.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
Nota disegno:
1) Lato ingresso
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86025 Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC, vetro di sicurezza 444 kB

Disegni

Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC, vetro di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCollegamentoDimmerabile
PortalampadaCADAcc.PrezzoOrdinare
86025-310X0540540M12, con codifica AsiLED integrati 218,35 €
N. ordine

Potenza della lampada
W
Tensione di esercizio
V CC
Distribuzione luminosaAngolo di illuminazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-310X0540~1324+/-10%Light Forming100° 218,35 €
N. ordine

Temperatura di colore
Flusso luminoso
lm
Efficacia luminosa
lm/W
Indice di resa cromatica
Durata della
lampada
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-310X05405600 K (bianco luce diurna)2004155>85>100.000 h (L80/B10) 218,35 €
N. ordine

AntiabbagliamentoGrado di protezioneClasse di protezioneGruppo di rischio
(DIN EN 62471)
Collegabile in cascataESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-310X0540ESG, diffusoreIP67/IP69KIIIgruppo liberonono 218,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83