norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC
86025-10

Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Lampade LED per impianti, macchine e armadi di comando in bianco luce diurna. Design molto compatto. Grado di protezione IP54.Materiale:Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: policarbonato (PC).
Calotte terminali: plastica (PA).
Supporto per lampada: plastica.
Versione:Corpo: anodizzato colore naturale.
Schermo diffusore: trasparente, antischeggia.
Calotte terminali: nere.
Supporto lampada: nero.
Nota:Lampade LED di elevata qualità industriale per l'illuminazione di macchine e quadri elettrici.

Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).

Le lampade LED con copertura trasparente forniscono luce per molte applicazioni in cui sono richieste elevate intensità luminose e un'illuminazione dettagliata. Bianco luce diurna, colore della luce 5600K. L'angolo di illuminazione è di 120°.

Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.

La lampada viene fissata con i supporti in dotazione.

Set 1: Supporto per lampada lungo per montaggio orientabile (ruotabile di 360° in passi di 15°).
Set 2: Supporto per lampada corto per montaggio rigido.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Marchio D.
DIN EN 62471.
Range di temperatura: Da -10 °C a +60 °C.Vantaggi:La copertura in plastica protegge la barra LED dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua fino al grado di protezione IP54. Con il suo design compatto e una lunghezza di 350 mm, la lampada LED è ideale per macchine e impianti non soggetti a carichi elevati.

Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Accessori:82100-20 Alimentatore 24 V CC.
86090-25 Supporto lampada.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
Nota disegno:
1) Lato ingresso
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86025-10 Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC 573 kB

Disegni

Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCollegamentoDimmerabile
PortalampadaCADAcc.PrezzoOrdinare
86025-10-310X0350350M12, con codifica AsiLED integrati 95,42 €
N. ordine

Potenza della lampada
W
Tensione di esercizio
V CC
Distribuzione luminosaAngolo di illuminazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-10-310X0350~824+/-10%diretto120° 95,42 €
N. ordine

Temperatura di colore
Flusso luminoso
lm
Efficacia luminosa
lm/W
Indice di resa cromatica
Durata della
lampada
AntiabbagliamentoGrado di protezioneClasse di protezioneGruppo di rischio
(DIN EN 62471)
Collegabile in cascataESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-10-310X03505600 K (bianco luce diurna)1336155>85>100.000 h (L80/B10)trasparenteIP54IIIgruppo liberonono 95,42 €
N. ordine

AntiabbagliamentoGrado di protezioneClasse di protezioneGruppo di rischio
(DIN EN 62471)
Collegabile in cascataESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86025-10-310X0350trasparenteIP54IIIgruppo liberonono 95,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83