norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Alimentatore 24V CC, 36W, 1,5A, ingresso 100-240V CA con presa M12 codifica A
82100-21

Alimentatore 24V CC, 36W, 1,5A, ingresso 100-240V CA con presa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Alimentatore da tavolo compatto CA/CC di qualità industriale con tensione di ingresso da 100 a 240 volt CA e tensione di uscita di 24 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti difficili.

Lato ingresso: spina Euro.

Lato uscita: cavo fisso da 1,0 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Range di temperatura: Da 0°C a +40°C.Vantaggi:Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 82100-21 Alimentatore 24V CC, 36W, 1,5A, ingresso 100-240V CA con presa M12 codifica A 199 kB

Disegni

Alimentatore 24V CC, 36W, 1,5A, ingresso 100-240V CA con presa M12 codifica A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tensione d'ingresso
VAC
Frequenza di ingresso
Hz
Corrente di ingresso
max.
(115 V CA)
Corrente di ingresso
max.
(230 V CA)
Tensione nominale in uscita
V CC
CADAcc.PrezzoOrdinare
82100-21-24153612100 - 24050-601000 mA ±1%500mA ±1%24 42,69 €
N. ordine

Potenza d'uscita
W
Corrente di uscita
A
Rendimento
con carico massimo
%
Umidità
operativa
(%)
Grado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
82100-21-24153612361,588,520-90 senza condensaIP20 42,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83