norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Alimentatore 24V CC, 60W, 2,5A, ingresso 90-264V CA con presa M12 codifica A
82100-20

Alimentatore 24V CC, 60W, 2,5A, ingresso 90-264V CA con presa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Alimentatore da tavolo compatto CA/CC di qualità industriale con tensione di ingresso da 90 a 264 volt CA e tensione di uscita di 24 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti difficili.

Lato ingresso: cavo di collegamento lungo 1,8 metri con presa IEC C13 e spina SCHUKO angolata.

Lato uscita: cavo fisso da 1,8 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Range di temperatura: Da -30 °C a +70 °C.Vantaggi:Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura.
Alloggiamento completamente chiuso.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Assorbimento di potenza a vuoto inferiore a 0,075 W.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 82100-20 Alimentatore 24V CC, 60W, 2,5A, ingresso 90-264V CA con presa M12 codifica A 275 kB

Disegni

Alimentatore 24V CC, 60W, 2,5A, ingresso 90-264V CA con presa M12 codifica A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tensione d'ingresso
VAC
Frequenza di ingresso
Hz
Corrente di ingresso
max.
(115 V CA)
Corrente di ingresso
max.
(230 V CA)
Tensione nominale in uscita
V CC
CADAcc.PrezzoOrdinare
82100-20-2425601290 - 26447 - 631400 mA ± 1%1000 mA ±1%24 47,36 €
N. ordine

Potenza d'uscita
W
Corrente di uscita
A
Protezione da sovratensione
V DC
Protezione contro il surriscaldamento
(°C)
Rendimento
con carico massimo
%
Umidità
operativa
(%)
CADAcc.PrezzoOrdinare
82100-20-24256012602,525,2-32,475±590,520-90 senza condensa 47,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83