norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C
81400-30_C

Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Versione:Elemento di collegamento e coperchio terminale neri.Nota:L'elemento di collegamento funge da distributore di corrente per le strutture successive. Su di esso è possibile combinare elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). L'elemento di collegamento viene sempre fornito con un coperchio terminale. La calotta terminale viene utilizzata per chiudere l'elemento di collegamento o come copertura dell'elemento luminoso superiore.

Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.Range di temperatura: Da -20 °C a +50 °C.Montaggio:Forma A: elemento di collegamento per il montaggio su superfici piane (con guarnizione).

Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.

Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-30_C Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C 422 kB

Disegni

Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di
attacco
Tensione d'esercizio
V
Tipo di tensione di esercizioCapacità di trasporto di correnteCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-30-13CM12 8 poli, codifica A10-31,6±0%DC2A 103,45 €
N. ordine

Grado di protezioneClasse di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-30-13IP65III3II 103,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83