norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nitrocarburato.Indicazioni per l'acquisto:Singolo.Nota:Punte compatibili con contropunta 34024.

Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessori:Contropunte 34024.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34024-01_B_Datasheet_32622_Punte_in_acciaio_per_contropunte_con_altezza_punta_12_mm_forma_B_spianata--it 188 kB

Disegni

Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma B, spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-01-222Bspianato1022102343,13012,1 117,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83