norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Staffa aperta a perno DIN 6315 C

Indietro
Test

Staffa di bloccaggio a forcella con profilo di serraggio rotondo

Le staffe di bloccaggio vengono usate per fissare diversi oggetti su un piano di lavoro quando non è possibile utilizzare morse da macchina. Le staffe di bloccaggio sono progettate soprattutto per adattarsi facilmente a ogni tipo di pezzo da lavorare. Durante l'uso è necessario controllare che la staffa sia sempre parallela rispetto alla superficie della tavola o della tavola di montaggio.
Le staffe di bloccaggio a forcella presentano un profilo di serraggio
Le staffe di bloccaggio a forcella norelem sono disponibili in acciaio e in alluminio.

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83