|
|
04232_AGAlavanca excêntrica com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina. Arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva. Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo aço | Cor | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Curso S | Força de tensão F (kN) | Força manual FH N | Filtro |
---|
04232-9501103X | preto | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501104X | preto | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501104X | preto | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501105X | preto | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501105X | preto | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501106X | preto | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501108X | preto | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501110X | preto | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9501403X | vermelho rubi RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501404X | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501404X | vermelho rubi RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501405X | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501405X | vermelho rubi RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501406X | vermelho rubi RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501408X | vermelho rubi RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501410X | vermelho rubi RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|