norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_IG Alavancas excêntricas com rosca fêmea 147 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas com rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
Cor
do corpo básico
D

D1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
Filtro
04232-950110304232-9511103pretoM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104pretoM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104pretoM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105pretoM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105pretoM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106pretoM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108pretoM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403vermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404vermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404vermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405vermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405vermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406vermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408vermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83