norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I
10315

Perfis para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tipo I Polipropileno.
Tipo B Polipropileno + TPE.
Versão:na cor preta ou natural.Indicação:O perfil para cobertura de ranhura e encaixe em U de plástico flexível é utilizado em duas aplicações distintas. No caso de perfis para cobertura, as ranhuras do perfil são vedadas contra a entrada de poeira e sujeira. Com o perfil de encaixe em U, a parte aberta serve para alojar elementos de superfícies/painéis.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10315 Perfis para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I 224 kB

Desenhos

Perfis para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I
Perfis para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
TipoLargura
de
ranhura
BB1B2HComprimentoElementos
com
superfícies
CADAces.PreçoEncomendar
10315-06120351pretoI6674,49,120002,0 - 3,5 0,00 €
10315-06120350naturalI6674,49,120002,0 - 3,5 0,00 €
10315-08120601pretoI889,46,69,120002,0 - 6,0 0,00 €
10315-08140601pretoI889,46,61120004,0 - 6,0 0,00 €
10315-08140600naturalI889,46,61120004,0 - 6,0 0,00 €
10315-10220601pretoB1010--1320002,0 - 6,0 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83