|
|
10300Tampas de acabamento Tipo B e Tipo I |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Tampas de acabamento com cantos arredondados e proteção contra torção, adequadas para cobertura dos topos dos perfis. Evita a penetração de sujeira e ferimentos por corte. De fácil montagem através de encaixe.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo | Largura de ranhura | Perfil | B | L | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
10300-06303011 | I | 6 | 30x30 | 30 | 30 | 3 | | | 0,62 € | | 10300-06306011 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 3 | | | 0,84 € | | 10300-06606011 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 3 | | | 1,45 € | | 10300-08164011 | I | 8 | 16x40 | 16 | 40 | 4 | | | 0,95 € | | 10300-08404011 | I | 8 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 0,49 € | | 10300-08408011 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 0,72 € | | 10300-08808011 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 4 | | | 1,43 € | | 10300-08303021 | B | 8 | 30x30 | 30 | 30 | 4 | | | 0,69 € | | 10300-08306021 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 4 | | | 1,05 € | | 10300-10404021 | B | 10 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 0,47 € | | 10300-10408021 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 0,93 € | | 10300-10454521 | B | 10 | 45x45 | 45 | 45 | 4 | | | 0,55 € | | 10300-10456021 | B | 10 | 45x60 | 45 | 60 | 4 | | | 0,93 € | | 10300-10459021 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 4 | | | 1,05 € | | 10300-10909021 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 4 | | | 2,39 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|