|
|
26103Batente amortecedor de borracha em aço, tipo E, cilíndrico com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6. Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo. Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | H | G | T | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26103-00800855 | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 0,00 € | | 26103-01501255 | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 0,00 € | | 26103-01501555 | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 0,00 € | | 26103-01502055 | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 0,00 € | | 26103-02001555 | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 | | | 0,00 € | | 26103-02002055 | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 | | | 0,00 € | | 26103-02002555 | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 | | | 0,00 € | | 26103-02501555 | 25 | 15 | M6 | 6 | 270 | 540 | | | 0,00 € | | 26103-02502555 | 25 | 25 | M6 | 6 | 105 | 315 | | | 0,00 € | | 26103-02503055 | 25 | 30 | M6 | 6 | 85 | 281 | | | 0,00 € | | 26103-02504055 | 25 | 40 | M6 | 6 | 75 | 300 | | | 0,00 € | | 26103-03001555 | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 | | | 0,00 € | | 26103-03002555 | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 | | | 0,00 € | | 26103-03003055 | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 | | | 0,00 € | | 26103-03004055 | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 | | | 0,00 € | | 26103-04002055 | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 | | | 0,00 € | | 26103-04002555 | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 | | | 0,00 € | | 26103-04003055 | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 | | | 0,00 € | | 26103-04004055 | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 | | | 0,00 € | | 26103-05002055 | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 | | | 0,00 € | | 26103-05002555 | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 0,00 € | | 26103-05003055 | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 | | | 0,00 € | | 26103-05004055 | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 | | | 0,00 € | | 26103-05005055 | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 | | | 0,00 € | | 26103-06003055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 0,00 € | | 26103-06004055 | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 | | | 0,00 € | | 26103-06005055 | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 | | | 0,00 € | | 26103-07004255 | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 | | | 0,00 € | | 26103-07004555 | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 | | | 0,00 € | | 26103-07502555 | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 | | | 0,00 € | | 26103-07503055 | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 | | | 0,00 € | | 26103-07504055 | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 | | | 0,00 € | | 26103-07505055 | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|