norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

O batente amortecedor de borracha, também chamado de batente amortecedor de metal e borracha, é utilizado na indústria e ofícios manuais, principalmente para absorção de energia cinética. Estes batentes pertencem à família de produtos dos elementos de absorção. Este fato é importante principalmente quando há forças de impactos e acelerações com fim de curso. Os batentes de borrachas da norelem ajudam absorver e amortecer impactos e choques na máquina. Frequentemente são utilizados como rolamentos para agregados e como batentes de portas ou para amortecimento de ruídos.

Dependendo da construção, os batentes amortecem a energia de acordo com a sua estrutura. Batentes com cintura de borracha são ideias para o amortecimento de sobrecargas de bordas com grande desvio radial. Ao contrário, os batentes de borracha pontiagudos promovem um bom amortecimento de cargas de impactos. O tipo de aplicação varia de acordo com o design. Os batentes amortecedores oferecem várias possibilidades de aplicação em torno das máquinas.

A norelem oferece batentes amortecedores de borracha com diferentes graus de dureza. A borracha natural em combinação com aço e aço inoxidável proporciona alta durabilidade e amortecimento seguro. Além disso, dependendo da necessidade de montagem, a norelem oferece batentes amortecedores de borracha tanto na versão com rosca fêmea como com rosca macho.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83