norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo B
26102

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.


Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Outras durezas Shore.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 26102 Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho 187 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DHGLTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26102-00800855aço88M3633517 0,00 €
26102-01001055aço1010M41047575 0,00 €
26102-01001555aço1015M41045060 0,00 €
26102-01500855aço1510M4104130130 0,00 €
26102-01501555aço1515M4104100120 0,00 €
26102-02001555aço2015M6186325390 0,00 €
26102-02002055aço2020M6186130260 0,00 €
26102-02002555aço2025M618695210 0,00 €
26102-02501555aço2515M6186333399 0,00 €
26102-02502055aço2520M6186195410 0,00 €
26102-02502555aço2525M6186117257 0,00 €
26102-02503055aço2530M6186100300 0,00 €
26102-03001555aço3015M8238590708 0,00 €
26102-03002055aço3020M8238280560 0,00 €
26102-03002555aço3025M8238180396 0,00 €
26102-03003055aço3030M8238168504 0,00 €
26102-03004055aço3040M823888308 0,00 €
26102-04002055aço4020M8238700840 0,00 €
26102-04003055aço4030M8238273820 0,00 €
26102-04004055aço4040M8238189660 0,00 €
26102-05002055aço5020M10281014712500 0,00 €
26102-05002555aço5025M1028106301386 0,00 €
26102-05003055aço5030M1028105451635 0,00 €
26102-05004055aço5040M1028103101116 0,00 €
26102-05005055aço5050M102810180900 0,00 €
26102-06004055aço6040M1028105001750 0,00 €
26102-07004555aço7045M1028106002400 0,00 €
26102-07502555aço7525M12371224403660 0,00 €
26102-07504055aço7540M1237127002450 0,00 €
26102-07505055aço7550M1237125202600 0,00 €
26102-07505555aço7555M1237123962178 0,00 €
26102-008008551aço inoxidável88M3833517 0,00 €
26102-010010551aço inoxidável1010M41047575 0,00 €
26102-015010551aço inoxidável1510M4104130130 0,00 €
26102-020020551aço inoxidável2020M6186130260 0,00 €
26102-025020551aço inoxidável2520M6186195410 0,00 €
26102-030020551aço inoxidável3020M8238280560 0,00 €
26102-040020551aço inoxidável4020M8238700840 0,00 €
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83