|
|
24266-01Unidades de mancal, mancal flangeado 2 furos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).
Bucha e bico dosador de lubrificação em aço inoxidável 1.4301. Versão:Mancal de deslizamento branco. Carcaça verde. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas são altamente robustas, resistentes ao desgaste, choques e à maioria dos álcalis, ácidos fracos (PH 4-9) e soluções salinas. Ao contrário das carcaças de ferro fundido ou aço, as carcaças de plástico impedem a formação de microorganismos. Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | B | E | B1 | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24266-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 49,68 € | | 24266-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 45,40 € | | 24266-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 43,55 € | | 24266-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | 17 | | | 48,35 € | | 24266-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | 19 | | | 56,89 € | | 24266-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | 18 | | | 72,24 € | | 24266-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | 21,5 | | | 78,41 € | | 24266-01-112201 | Pom (Poliacetal) | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 49,68 € | | 24266-01-115202 | Pom (Poliacetal) | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 45,40 € | | 24266-01-120204 | Pom (Poliacetal) | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 43,55 € | | 24266-01-125205 | Pom (Poliacetal) | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | - | | | 48,35 € | | 24266-01-130206 | Pom (Poliacetal) | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | - | | | 56,89 € | | 24266-01-135207 | Pom (Poliacetal) | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | - | | | 72,24 € | | 24266-01-140208 | Pom (Poliacetal) | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | - | | | 78,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|