|
|
22004_30mmPolias para correias dentadas com perfil HTD 8M, para largura de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou ferro fundido.Versão:peça fosfatada.Indicação:Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
O número de raios pode variar para polias de correia dentada de ferro fundido cinzento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Quantidade de dentes | D | D1 máx. | D2 máx. | D3 | D4 máx. | D5 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22004-0830018 | A | aço | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830020 | A | aço | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830022 | A | aço | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830024 | A | aço | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830026 | A | aço | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830028 | A | aço | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830030 | A | aço | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830032 | A | aço | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830034 | A | aço | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830036 | A | aço | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830038 | A | aço | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830040 | A | aço | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830044 | A | ferro fund.cinz. | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830048 | A | ferro fund.cinz. | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830056 | B | ferro fund.cinz. | 56 | 142,6 | 90 | 14 | 141,23 | 150 | 117 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830060 | B | ferro fund.cinz. | 60 | 152,79 | 90 | 14 | 151,42 | 158 | 127 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830064 | B | ferro fund.cinz. | 64 | 162,97 | 90 | 14 | 161,6 | 168 | 137 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830072 | B | ferro fund.cinz. | 72 | 183,35 | 95 | 14 | 181,97 | 192 | 158 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830080 | E | ferro fund.cinz. | 80 | 203,72 | 100 | 14 | 202,35 | - | 179 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830084 | E | ferro fund.cinz. | 84 | 213,9 | 100 | 14 | 212,53 | - | 190 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830090 | E | ferro fund.cinz. | 90 | 229,18 | 100 | 14 | 227,81 | - | 204 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830112 | E | ferro fund.cinz. | 112 | 285,21 | 100 | 20 | 283,83 | - | 260 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830144 | E | ferro fund.cinz. | 144 | 366,69 | 100 | 20 | 365,32 | - | 342 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830168 | E | ferro fund.cinz. | 168 | 427,8 | 100 | 20 | 426,42 | - | 403 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | | 22004-0830192 | E | ferro fund.cinz. | 192 | 488,92 | 100 | 20 | 487,54 | - | 465 | 38 | 48 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|