norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cremalheiras redondas de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22425-20

Cremalheiras redondas de aço inoxidável dentes fresados, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo estirado, tolerância h9.
Indicação:As cremalheiras possuem dentes cortados com fresa de topo.
Através disso, são geradas tolerâncias negativas nas medidas H e H1:
até o módulo 2: -0,2 mm.
módulo 2,5 até 3: -0,3 mm.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22425-20 Cremalheiras redondas de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 147 kB

Desenhos

Cremalheiras redondas de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMóduloB

DHH1LCADAces.PreçoEncomendar
22425-20-110060X100016101091000 146,58 €
22425-20-110060X200016101092000 239,84 €
22425-20-115090X10001,59151513,51000 147,69 €
22425-20-115090X20001,59151513,52000 279,83 €
22425-20-120120X10002122020181000 151,02 €
22425-20-120120X20002122020182000 302,04 €
22425-20-125150X10002,515252522,51000 179,88 €
22425-20-125150X20002,515252522,52000 399,74 €
22425-20-130180X10003183030271000 231,85 €
22425-20-130180X20003183030272000 489,46 €
22425-20-140240X10004244040361000 339,79 €
22425-20-140240X20004244040362000 719,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83