|
|
22400Engrenagens de aço, módulo 5 dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:Até 30 dentes com cubo unilateral, a partir de 32 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Engrenagens de aço, módulo 5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | Módulo | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0150500012 | A | 50 | 70 | 60 | 20 | 45 | 75 | 5 | 12 | | | 51,44 € | | 22400-0150500013 | A | 50 | 75 | 65 | 20 | 50 | 75 | 5 | 13 | | | 64,15 € | | 22400-0150500014 | A | 50 | 80 | 70 | 20 | 55 | 75 | 5 | 14 | | | 67,57 € | | 22400-0150500015 | A | 50 | 85 | 75 | 20 | 60 | 75 | 5 | 15 | | | 57,64 € | | 22400-0150500016 | A | 50 | 90 | 80 | 20 | 65 | 75 | 5 | 16 | | | 58,40 € | | 22400-0150500017 | A | 50 | 95 | 85 | 20 | 70 | 75 | 5 | 17 | | | 72,09 € | | 22400-0150500018 | A | 50 | 100 | 90 | 20 | 70 | 75 | 5 | 18 | | | 73,97 € | | 22400-0150500019 | A | 50 | 105 | 95 | 20 | 70 | 75 | 5 | 19 | | | 75,53 € | | 22400-0150500020 | A | 50 | 110 | 100 | 20 | 80 | 75 | 5 | 20 | | | 77,65 € | | 22400-0150500021 | A | 50 | 115 | 105 | 20 | 80 | 75 | 5 | 21 | | | 83,57 € | | 22400-0150500022 | A | 50 | 120 | 110 | 20 | 80 | 75 | 5 | 22 | | | 86,24 € | | 22400-0150500023 | A | 50 | 125 | 115 | 20 | 90 | 75 | 5 | 23 | | | 90,00 € | | 22400-0150500024 | A | 50 | 130 | 120 | 20 | 90 | 75 | 5 | 24 | | | 77,31 € | | 22400-0150500025 | A | 50 | 135 | 125 | 20 | 90 | 75 | 5 | 25 | | | 79,58 € | | 22400-0150500026 | A | 50 | 140 | 130 | 20 | 100 | 75 | 5 | 26 | | | 124,13 € | | 22400-0150500027 | A | 50 | 145 | 135 | 20 | 100 | 75 | 5 | 27 | | | 127,28 € | | 22400-0150500028 | A | 50 | 150 | 140 | 25 | 100 | 75 | 5 | 28 | | | 121,11 € | | 22400-0150500029 | A | 50 | 155 | 145 | 25 | 110 | 75 | 5 | 29 | | | 112,98 € | | 22400-0150500030 | A | 50 | 160 | 150 | 25 | 110 | 75 | 5 | 30 | | | 114,85 € | |
|
Engrenagens de aço, módulo 5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | D1 | D2 máx. | Módulo | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0250500032 | B | 50 | 170 | 160 | 25 | 5 | 32 | | | 106,10 € | | 22400-0250500035 | B | 50 | 185 | 175 | 25 | 5 | 35 | | | 106,64 € | | 22400-0250500038 | B | 50 | 200 | 190 | 25 | 5 | 38 | | | 136,36 € | | 22400-0250500040 | B | 50 | 210 | 200 | 25 | 5 | 40 | | | 127,50 € | | 22400-0250500045 | B | 50 | 235 | 225 | 25 | 5 | 45 | | | 171,79 € | | 22400-0250500048 | B | 50 | 250 | 240 | 25 | 5 | 48 | | | 179,32 € | | 22400-0250500050 | B | 50 | 260 | 250 | 30 | 5 | 50 | | | 194,63 € | | 22400-0250500052 | B | 50 | 270 | 260 | 30 | 5 | 52 | | | 216,21 € | | 22400-0250500055 | B | 50 | 285 | 275 | 30 | 5 | 55 | | | 248,09 € | | 22400-0250500057 | B | 50 | 295 | 285 | 30 | 5 | 57 | | | 291,33 € | | 22400-0250500060 | B | 50 | 310 | 300 | 30 | 5 | 60 | | | 287,39 € | | 22400-0250500065 | B | 50 | 335 | 325 | 30 | 5 | 65 | | | 343,94 € | | 22400-0250500070 | B | 50 | 360 | 350 | 30 | 5 | 70 | | | 354,33 € | | 22400-0250500075 | B | 50 | 385 | 375 | 30 | 5 | 75 | | | 361,74 € | | 22400-0250500076 | B | 50 | 390 | 380 | 30 | 5 | 76 | | | 360,13 € | | 22400-0250500080 | B | 50 | 410 | 400 | 30 | 5 | 80 | | | 361,68 € | | 22400-0250500085 | B | 50 | 435 | 425 | 30 | 5 | 85 | | | 390,20 € | | 22400-0250500090 | B | 50 | 460 | 450 | 30 | 5 | 90 | | | 418,13 € | | 22400-0250500095 | B | 50 | 485 | 475 | 30 | 5 | 95 | | | 460,69 € | | 22400-0250500100 | B | 50 | 510 | 500 | 30 | 5 | 100 | | | 529,72 € | | 22400-0250500110 | B | 50 | 560 | 550 | 30 | 5 | 110 | | | 632,88 € | | 22400-0250500114 | B | 50 | 580 | 570 | 30 | 5 | 114 | | | 686,48 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|