|
|
22213_LElos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606, Forma L |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos duplas, conforme DIN ISO 606.
No caso de uma quantidade ímpar de elos são necessários elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | P | Adequado para corrente | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22213-40380732 | 06 B-2 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 0,00 € | | 22213-40120516 | 08 B-2 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 0,00 € | | 22213-40580308 | 10 B-2 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 0,00 € | | 22213-40340716 | 12 B-2 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 0,00 € | | 22213-41001702 | 16 B-2 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|