norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606
22213

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos duplas, conforme DIN ISO 606.

Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.

Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22213 Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606 198 kB

Desenhos (visão geral)

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606, Forma E

mais informações

Desenhos

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606, Forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22213-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,60 €
22213-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 4,15 €
22213-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 5,53 €
22213-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 8,65 €
22213-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 14,27 €

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606, Forma L

mais informações

Desenhos

Elos de emenda duplos em aço inoxidável DIN ISO 606, Forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22213-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 8,77 €
22213-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 9,23 €
22213-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 12,66 €
22213-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 19,73 €
22213-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 32,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83