norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo em aço inoxidável.
Rosca conectora em latão.
Aterramento em metal.
Versão:Latão niquelado.
1x conector de encaixe M8 (codificação A), de 4 pinos, 1x pino.
Indicação:Os indicadores de posição habilitados com IO-Link são destinados ao controle de regulagem de formas, para reduzir efetivamente os tempos de preparação e aumentar a eficiência das máquinas.

Com a ajuda de um display LCD de duas linhas, tanto o valor nominal, como o valor real podem ser indicados.
Dois LEDs adicionais fornecem sinais visuais ao usuário, indicando se o valor nominal e o valor real coincidem (os LEDs acendem em verde) ou não (LEDs acendem em vermelho). Além disso, os LEDs indicam ao usuário a direção de regulagem da aplicação, para atingir a posição desejada.

Os indicadores de posição 21924-1530 e 21924-1650 são ligados à aplicação por meio de um eixo. A posição da aplicação é determinada com a ajuda de um sistema de sensores robusto por leitura magnética.

Os indicadores de posição 21924-1531 e 21924-1651 são montados diretamente na aplicação. A determinação de posições é realizada com a ajuda de um sensor magnético (21924-01) e uma fita magnética (21725). Adequados exclusivamente para medição linear de comprimento.
Dados técnicos:Indicador de posição 21924-1530 e 21924-1650:
Rotação: ≤500 min-1
Tensão operacional: 24 V CC ± 20%
Consumo de corrente: ~30 mA
Vida útil da bateria: ~5 anos
Resolução: 880 incrementos/rotação
Faixa de medição: ≤11914 rotações
Temperatura ambiente: 0 °C até +60 °C
Temperatura de armazenamento: -20 °C até +80 °C

Indicador de posição 21924-1531 e 21924-1651:
Tensão operacional: 24 V CC ± 20%
Consumo de corrente: ~30 mA
Vida útil da bateria: ~5 anos
Resolução: 0,01 mm (com sensor magnético 21924-01)
Precisão do sistema: ± 35 µm (com sensor magnético 21924-01)
Faixa de medição: ± 655 m (com sensor magnético 21924-01)
Temperatura ambiente: 0 °C até +60 °C
Temperatura de armazenamento: -20 °C até +80 °C
Sob consulta:Certificado de conformidade.Acessórios:Indicadores de posição 21924-1530 e 21924-1650:
Bucha redutora 21940-20**.

Indicadores de posição 21924-1531 e 21924-1651:
Sensor magnético 21924-01.
Fita magnética 21725.
Observar:Os indicadores de posição podem ser excepcionalmente integrados em um sistema de comunicação IO-Link.FornecimentoIndicador de posição.
Instrução de montagem.
Indicação de desenho:
1) Apoio de torque
2) Pino roscado M3 (2x 120°)
3) Espaço mín. necessário para substituir a bateria sem desmontagem
4) 2x profundidade M5/7
5) Área de contato
6) Aterramento para conector reto 6.3 ou terminal para cabo
7) Conector M8 IO-Link (pino de contato) rosca de conexão de metal
8) Sensor
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21924 Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link 413 kB

Desenhos (visão geral)

Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link

Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma A, com eixo oco

mais informações

Desenhos

Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma A, com eixo oco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
B

DHLTipo de proteçãoCADAces.PreçoEncomendar
21924-1530Aaço inoxidável50,32068,448IP53 0,00 €
21924-1650Aaço inoxidável50,32068,448IP65 0,00 €

Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma B, com leitura magnética

mais informações

Desenhos

Indicador de posição de plástico, eletrônico
interface IO-Link, forma B, com leitura magnética

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HLTipo de proteçãoCADAces.PreçoEncomendar
21924-1531B50,368,448IP53 0,00 €
21924-1651B50,368,448IP65 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83