1) Apoio de torque
2) Pino roscado M3 (2x 120°)
3) Espaço mín. necessário para substituir a bateria sem desmontagem
4) 2x profundidade M5/7
5) Área de contato
6) Aterramento para conector reto 6.3 ou terminal para cabo
7) Conector M8 IO-Link (pino de contato) rosca de conexão de metal
8) Sensor