norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B
09066_B

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09066_B Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B 119 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 0,00 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 0,00 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 0,00 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 0,00 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 0,00 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 0,00 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 0,00 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83