norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A
09066_A

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09066_A Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A 103 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83