norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O mancal de rolamento móvel se trata de um parafuso para união de dois componentes, o qual permite um certo movimento desejado entre eles (rolamento móvel).

A unidade de mancal com rolamento móvel é aplicado nos seguintes casos:

- quando a alteração de temperatura altera as dimensões de um componente
- na ocorrência de imprecisões no processo de montagem
- na necessidade de equiparação de tolerâncias de produção
- na variação da posição dos componentes, através de cargas dinâmicas
Material:Pino de aço.
Mancais lisos fabricados de polímero de alto desempenho.
O-Ring de NBR.
Versão:Pino galvanizado com zinco.Indicação:A unidade de mancal móvel é composta de três componentes. Pino, mancal liso e O-Ring.

Ao aparafusar o pino no furo, o O-Ring sofrerá compressão pelo mancal liso. Esta compressão ocorre no máximo até a medida X. A seguir, o mancal liso se assenta sobre a cabeça do pino. O curso é limitado pela medida de montagem H +0,2, assegurando sempre um mancal flutuante.
Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Montagem:Indicação para o torque indicado:
Os torques correspondem ao aparafusamento em componentes de aço. Na montagem de materiais mais macios, considere a compressão (assentamento) do diâmetro da haste D2. Utilize aqui um torque menor. Para impedir o desprendimento em baixos torques, deve-se colar os parafusos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07532 Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel 333 kB
 Indicação técnica para unidades de mancal com rolamento móvel 245 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel

Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel e rosca macho

mais informações

Desenhos

Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1

D2EHH1LSWTorque
de aperto
máx. Nm
Força axial
máx. permitida
N
CADAces.PreçoEncomendar
07532-106003004X055Acom rosca machoM46100,636,55,5321500 sob consulta
07532-106005004X055Acom rosca machoM46100,658,55,5321500 sob consulta
07532-107005005X065Acom rosca machoM57120,8596,544,53000 sob consulta
07532-107008005X060Acom rosca machoM57120,88126,544,53000 0,00 €
07532-108505006X080Acom rosca machoM68,5151510857,54900 0,00 €
07532-108508006X080Acom rosca machoM68,5151813857,54900 0,00 €
07532-110506008X100Acom rosca machoM810,518161210618,56300 0,00 €
07532-110510008X100Acom rosca machoM810,5181101610618,56300 0,00 €

Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel e rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Parafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância para rolamento móvel e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1

D2EHH1TSWTorque
de aperto
máx. Nm
Força axial
máx. permitida
N
CADAces.PreçoEncomendar
07532-206003004Bcom rosca fêmeaM46101385421500 0,00 €
07532-206005004Bcom rosca fêmeaM461015107421500 0,00 €
07532-207005005Bcom rosca fêmeaM57121,2510,5754,53000 0,00 €
07532-207008005Bcom rosca fêmeaM57121,2813,51054,53000 0,00 €
07532-208505006Bcom rosca fêmeaM68,5151,5512867,54900 0,00 €
07532-208508006Bcom rosca fêmeaM68,5151,58151167,54900 0,00 €
07532-210506008Bcom rosca fêmeaM810,518261510818,56300 0,00 €
07532-210510008Bcom rosca fêmeaM810,5182101914818,56300 0,00 €
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83