|
|
07532_IGParafusos de cabeça chata de aço com compensação de tolerância... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O mancal de rolamento móvel se trata de um parafuso para união de dois componentes, o qual permite um certo movimento desejado entre eles (rolamento móvel).
A unidade de mancal com rolamento móvel é aplicado nos seguintes casos:
- quando a alteração de temperatura altera as dimensões de um componente - na ocorrência de imprecisões no processo de montagem - na necessidade de equiparação de tolerâncias de produção - na variação da posição dos componentes, através de cargas dinâmicasMaterial:Pino de aço. Mancais lisos fabricados de polímero de alto desempenho. O-Ring de NBR.Versão:Pino galvanizado com zinco.Indicação:A unidade de mancal móvel é composta de três componentes. Pino, mancal liso e O-Ring.
Ao aparafusar o pino no furo, o O-Ring sofrerá compressão pelo mancal liso. Esta compressão ocorre no máximo até a medida X. A seguir, o mancal liso se assenta sobre a cabeça do pino. O curso é limitado pela medida de montagem H +0,2, assegurando sempre um mancal flutuante.Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Montagem:Indicação para o torque indicado: Os torques correspondem ao aparafusamento em componentes de aço. Na montagem de materiais mais macios, considere a compressão (assentamento) do diâmetro da haste D2. Utilize aqui um torque menor. Para impedir o desprendimento em baixos torques, deve-se colar os parafusos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | D | D1 | D2 | E | H | H1 | T | SW | Torque de aperto máx. Nm | Força axial máx. permitida N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07532-206003004 | B | com rosca fêmea | M4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1500 | | | 8,71 € | | 07532-206005004 | B | com rosca fêmea | M4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1500 | | | 8,71 € | | 07532-207005005 | B | com rosca fêmea | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 5 | 10,5 | 7 | 5 | 4,5 | 3000 | | | 8,95 € | | 07532-207008005 | B | com rosca fêmea | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 8 | 13,5 | 10 | 5 | 4,5 | 3000 | | | 8,95 € | | 07532-208505006 | B | com rosca fêmea | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7,5 | 4900 | | | 9,07 € | | 07532-208508006 | B | com rosca fêmea | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7,5 | 4900 | | | 9,07 € | | 07532-210506008 | B | com rosca fêmea | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18,5 | 6300 | | | 9,52 € | | 07532-210510008 | B | com rosca fêmea | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18,5 | 6300 | | | 9,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|